Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134210

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio profondità massima di installazione AxL=300x400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
134210
EAN
4015081310807
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KIT-MPL-400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo

Gamma

Applicazione
Dispositivo su piastra di montaggio con profondità di installazione massima di 224 mm
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Indicato per larghezze di
400 mm
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.