Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134212
BPZ-KIT-MPL-800

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio profondità massima di installazione AxL=300x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
134212
EAN
4015081310821
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KIT-MPL-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo

Gamma

Applicazione
Dispositivo su piastra di montaggio con profondità di installazione massima di 224 mm
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
universale
Indicato per larghezze di
800 mm
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.