Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio profondità massima di installazione AxL=300x1000 mm
| Nome prodotto |
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
134213
|
| EAN |
4015081310838
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
299 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
7.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KIT-MPL-1000
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Montaggio singolo
|
| Applicazione |
Dispositivo su piastra di montaggio con profondità di installazione massima di 224 mm
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
universale
Orizzontale |
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|