Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134215
Codice del modello: BPZ-KIT-MPL-400-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di montaggio profondità massima di installazione AxL=300x400 mm bianco

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
134215
EAN
4015081310852
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
299 mm
Larghezza prodotto
320 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KIT-MPL-400-W

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Applicazione
Dispositivo su piastra di montaggio con profondità di installazione massima di 224 mm
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Orizzontale
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
400 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Montaggio singolo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.