Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134845
SPX200A1-4A1B1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 132 kW, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR9

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
134845
EAN
4015081316908
Lunghezza/profondità del prodotto
362 mm
Altezza prodotto
1150 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
146 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
CE
DNV
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN61800-5
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL
CUL
UL File No.: E134360
CSA-C22.2 No. 14
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL report applies to both US and Canada
RCM
CSA Class No.: 3211-06
Codice modello
SPX200A1-4A1B1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP
BACnet/IP, opzionale
LonWorks, opzionale
DeviceNet, opzionale
CANopen®, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3300 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
245 A

Informazioni generali

Grado di protezione
IP21
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Circuito intermedio a tensione continua
Filtro soppressione radiodisturbo
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Induttanza circuito intermedio
Display OLED
Grandezza
FR9
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
300 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
245 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
160 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
279 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
231 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
240 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
302 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz
200 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
250 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.