Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

134927
DS7-342SX007N0-N

Eaton DS7 Starter progressivo, 7 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Grandezza FS1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DS7 Soft starter
Sigla catalogo
134927
EAN
4015081317424
Lunghezza/profondità del prodotto
94 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E251034
CSA
C-Tick
UkrSEPRO
CE
GB 14048.6
CSA File No.: 2511305
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA-C22.2 No 14-05
UL 508
CSA22.2-14
UL
Codice modello
DS7-342SX007N0-N

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Verticale
Resistenza agli urti
8 g, 11 ms, meccanico
Resistenza alle vibrazioni
2M2 in conformità a EN 60721-3-2

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Circuito di controllo

Corrente assorbita
1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
Tempo di diseccitazione
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CA
Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0 - 15 V, Funzionamento CA
Tempo di intervento
250 ms a AC
Tensione di eccitazione
108 - 253 V AC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.35 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.35 W

Features & functions

Dotato di:
Contatti di bypass interni
Bypass interno
Funzioni
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando
Direzione singola
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Soppressione dei transitori di chiusura
Funzione di avviamento graduale
Soppressione dei componenti DC per motori

Informazioni generali

Classe
Altro
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Grandezza
Grandezza 1
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
200 V
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Classe di disturbo radio
Classe A (EN 55011)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Softstarter per carichi trifase
Tipo di tensione
CA

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
4 mA (a 230 V AC, Ingressi digitali)
Numero di uscite
1 uscita relè (TOR)
Tensione di uscita
110 - 230 V AC
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
Tensione nominale di controllo (Uc)
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11
1 A

Parti conduttive principali

Ciclo di Sovraccarico
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
7 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Classe di protezione da corto circuito
3 x 170M1361, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali
PKM0-10 (+ CL-PKZ0), Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz
3 kW

Funzione soft start

Applicazione
  • Motori monofase: No
  • motori trifase: Sì
  • Avviamento graduale di motori asincroni trifase
Tempo di ritardo
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
Tempo partenza/rampa
1 - 30 s
Tensione di avvio
potenza max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn.
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn.

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 10, conduttori principali
18 - 10, Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
1,2 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto