Eaton DS7 Starter progressivo, 9 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Grandezza FS1
| Nome prodotto |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Sigla catalogo |
134928
|
| EAN |
4015081317431
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
94 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.35 kg
|
| Certificazione/i |
C-Tick
UkrSEPRO CSA Class No.: 321106 CSA-C22.2 No 14-05 UL 508 UL File No.: E251034 GB 14048.6 CSA File No.: 2511305 CSA-C22.2 No 0-M91 UL CE CSA22.2-14 IEC/EN 60947-4-2 CSA |
| Codice modello |
DS7-342SX009N0-N
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
8 g, 11 ms, meccanico
|
| Resistenza alle vibrazioni |
2M2 in conformità a EN 60721-3-2
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore |
| Tempo di diseccitazione |
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CA
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0 - 15 V, Funzionamento CA
|
| Tempo di intervento |
250 ms a AC
|
| Tensione di eccitazione |
108 - 253 V AC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.45 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
9 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.45 W
|
| Dotato di: |
Contatti di bypass interni
Bypass interno |
| Funzioni |
Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore)
Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando Soppressione dei componenti DC per motori Soppressione dei transitori di chiusura Direzione singola Funzione di avviamento graduale |
| Classe |
Altro
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Corrente di ingresso |
4 mA (a 230 V AC, Ingressi digitali)
|
| Numero di uscite |
1 uscita relè (TOR)
|
| Tensione di uscita |
110 - 230 V AC
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
1 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
9 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
230 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
PKM0-10 (+ CL-PKZ0), Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
3 x 170M1362, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
|
| Tempo partenza/rampa |
1 - 30 s
|
| Tensione di avvio |
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn.
potenza max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn. |
| Dimensione cacciavite |
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 4) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 1 x (0,75 - 4) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 10, conduttori principali
18 - 10, Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando |