Eaton DS7 Starter progressivo, 70 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Grandezza FS3
| Nome prodotto |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Sigla catalogo |
134936
|
| EAN |
4015081317516
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
139 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Certificazione/i |
CSA22.2-14
CSA Class No.: 321106 GB 14048.6 CSA-C22.2 No 0-M91 CSA IEC/EN 60947-4-2 C-Tick UL File No.: E251034 UL CE UL 508 UkrSEPRO CSA File No.: 2511305 CSA-C22.2 No 14-05 |
| Codice modello |
DS7-342SX070N0-N
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
8 g, 11 ms, meccanico
|
| Resistenza alle vibrazioni |
2M2 in conformità a EN 60721-3-2
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore
1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V 0,6 A/50 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC |
| Tempo di diseccitazione |
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CA
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0 - 15 V, Funzionamento CA
|
| Tempo di intervento |
250 ms a AC
|
| Tensione di eccitazione |
108 - 253 V AC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
13 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
70 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
13 W
|
| Dotato di: |
Bypass interno
Contatti di bypass interni |
| Funzioni |
Soppressione dei transitori di chiusura
Soppressione dei componenti DC per motori Funzione di avviamento graduale Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore) Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando Direzione singola |
| Classe |
Altro
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 1
IP20 |
| Grandezza |
FS3
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Classe di disturbo radio |
Classe A (EN 55011)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Corrente di ingresso |
4 mA (a 230 V AC, Ingressi digitali)
|
| Numero di uscite |
2 uscite relè (TOR, predisposizione)
|
| Tensione di uscita |
250 V AC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
1 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 3 - 5: 0-10
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
70 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
230 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
3 x 170M4008, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali
NZMN1-M80, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
25 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Applicazione |
|
| Tempo di ritardo |
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
|
| Tempo partenza/rampa |
1 - 30 s
|
| Tensione di avvio |
Max. max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn.
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn. |
| Dimensione cacciavite |
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali
9 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,5 - 0,75) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (6 - 25) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando 2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 1 x (25 - 70) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (21 - 18), Conduttori corrente di comando
1 x (12 - 2/0), conduttori principali 1 x (21 - 14), Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (25 - 70) mm², conduttori principali
2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (6 - 25) mm², conduttori principali 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Coppia di serraggio |
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
9 Nm (> 10 mm²) 6 Nm (≤ 10 mm²) |