Starter progressivo Eaton DS7, 55 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, dimensioni telaio: FS3, interfacce di comunicazione: SmartWire-DT
| Nome prodotto |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Sigla catalogo |
134953
|
| EAN |
4015081317684
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
156 mm
|
| Altezza prodotto |
175 mm
|
| Larghezza prodotto |
93 mm
|
| Peso prodotto |
1.8 kg
|
| Certificazione/i |
CE
GB 14048.6 UL IEC/EN 60947-4-2 CSA CSA22.2-14 UkrSEPRO UL 508 C-Tick CSA-C22.2 No 14-05 CSA-C22.2 No 0-M91 |
| Codice modello |
DS7-34DSX055N0-D
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Resistenza agli urti |
8 g, 11 ms, meccanico
|
| Resistenza alle vibrazioni |
2M2 in conformità a EN 60721-3-2
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Corrente assorbita |
0,6 A/50 ms, Circuito di comando, Alimentazione del regolatore a prestazioni di picco (bypass chiuso) a 24 V DC
50 mA, Circuito di comando, Alimentazione regolatore 1,6 mA, Circuito di comando, Ingressi digitali, Esterno 24V |
| Tempo di diseccitazione |
350ms, Circuito di comando, Ingressi digitali, Funzionamento CC
|
| Tensione di diseccitazione |
0 - 3 V, Funzionamento CC
|
| Tempo di intervento |
250 ms a DC
|
| Tensione di eccitazione |
17,3 - 27 V DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
10 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
55 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
10 W
|
| Memoria guasta |
8 guasti
|
| Dotato di: |
Bypass interno
Contatti di bypass interni |
| Funzioni |
Soppressione dei transitori di chiusura
Limitazione di corrente, con PKE Tempo di rampa min. 1 s - commutazione rapida (contattore semiconduttore) Funzione di avviamento graduale Soppressione dei componenti DC per motori Separazione galvanica tra le sezioni di alimentazione e di comando Direzione singola |
| Interfacce |
SmartWire-DT (integrata)
|
| Classe |
Altro
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Grandezza |
FS3
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Slave SmartWire-DT
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 55011)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Softstarter per carichi trifase
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di uscite |
2 uscite relè (TOR, predisposizione)
|
| Tensione di uscita |
250 V AC (uscite relè)
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (-15%/+10%) o tramite SmartWire-DT
24 V CC |
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-11 |
1 A
|
| Ciclo di Sovraccarico |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53 |
55 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
230 V
|
| Classe di protezione da corto circuito |
NZMN1-M63/PKZM4-57, Coordinamento di tipo “1”, Parti conduttive principali
3 x 170M3013, Coordinamento tipo "2" (in aggiunta ai fusibili per il tipo di coordinamento "1"), Parti conduttive principali |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, fLN, Circuito principale
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Potenza motore assegnata a 220/230 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Applicazione |
|
| Limitazione di corrente |
(0 - 8) x Ie, Funzione di avviamento graduale
|
| Tempo di ritardo |
0 - 30 s, Funzione di avviamento graduale, Tempi di rampa
|
| Tempo partenza/rampa |
1 - 30 s
|
| Tensione di avvio |
potenza max 100 %, funz. di avviam. grad., tens. di avviam. = tens. di spegn.
Min. 30 %, funzione di avv. graduale, tensione di avv. = tens. di spegn. |
| Dimensione cacciavite |
PZ2, 1 x 6 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
0,6 x 3,5 mm, Viti terminale, Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali
9 x 9 x 0,8 mm, conduttori principali |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 0,75) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (25 - 70) mm², conduttori principali 2 x (6 - 25) mm², conduttori principali 1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (21 - 14), Conduttori corrente di comando
1 x (12 - 2/0), conduttori principali 2 x (21 - 18), Conduttori corrente di comando |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (0,5 - 1,0) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (25 - 70) mm², conduttori principali 2 x (6 - 25) mm², conduttori principali 1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando |
| Coppia di serraggio |
6 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando 9 Nm (> 10 mm²) |