Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

135265
XIOC-TC1

Modulo di comunicazione per XC100/200 Eaton XIOC, 24 V DC, seriale, modbus, SUCOM-A, DNP3

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di comunicazione Eaton XIOC
Sigla catalogo
135265
EAN
4015081320585
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Listed
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Codice modello
XIOC-TC1

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C

Comunicazione

Terminazione bus
Commutabile per RS485, RS422
Formati carattere
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
Velocità di trasmissione dati
Dati di ricezione: 500 byte
0,3 - 57,6 kBit/s
Trasmissione dati: 250 byte
Interfacce
RS232(C), RS422, RS485 (integrato)
Numero di moduli
4 (XC200)
Numero di slot
Secondo necessità
Protocollo
Altri sistemi bus
MODBUS
Tipo di spina
RS232: connettore D-Sub 9 pin
RS485, 422: spina per morsettiera

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
6.6 W

Dati elettrici

Black-out
6,6 W
Tensione nominale di esercizio
24 (12) V DC
Tensione di alimentazione
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, Range ammesso, Alimentazione

Compatibilità elettromagnetica

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Buchi di tensione
10 ms

Informazioni generali

Tipo di cavo
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
Corrente assorbita
275 mA (Ie), Interfacce
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Grado di protezione
1
Frequenza di ripetizione
1 s
Ondulazione residua
≤ 5%
Resistenza
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (resistenza agli urti)
Tipo
modulo di comunicazione
Utilizzato con
XC201 e XC202
XC100/200 (espandibile con un massimo di 15 moduli XI/OC)

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Interfacce (RS485, RS422): sì

Sezioni di collegamento

Morsetti
Facoltativamente, morsetti a vite o dispositivi di fissaggio a molla per moduli digitali/analogici

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.