Il sistema XI/ON I/O di Eaton offre la massima flessibilità per offrire soluzioni personalizzate attraverso l’elaborazione tramite segnale remoto. Grazie al design modulare l’installazione del sistema risulta facile e veloce. Il sistema compatto XI/ON può essere utilizzato all’interno di una vasta gamma di applicazioni. La gamma completa di accessori per il sistema I/O comprende gateway, noduli a blocco e moduli slice che possono essere utilizzati per assemblare il numero esatto di canali richiesti. Questo rende possibile l’ottimizzazione deil processo di acquisizione. Inoltre la codifica cromatica nei moduli slice semplifica l’assegnazione degli ingressi e delle uscite all’interno del pannello di controllo. In decentralized applications, the XN300 I/O modules can be integrated into standardized CANopen and EtherCAT communication networks via gateways, allowing the XN300 system to be used with any PLC and providing a modern replacement for the XION series. The XControl system includes the modular XC-303, XC-204 and XC-104 PLCs, which can be combined with the XN300 I/O modules and gateways, as well as the XSOFT-CODESYS-3 programming software
Moduli con montaggio ad innesto - installazione senza utilizzo di utensili
Può essere utilizzato con qualsiasi BUS:
Compatibile con un’ampia gamma di sistemi fieldbus
Alta densità di canale:
Fino a 16 DI/DO in 12.5 mm di spessore
Caratteristiche principali
Ampia possibilità di espansione modulare
Design compatto
Accessoristica completa
Diagnostica approfondita
Facile da utilizzare
Opzioni di comunicazione complete
I gateway XI/ON supportano i sistemi fieldbus CANopen, Profibus-DP, DeviceNet e Ethernet. Il sistema può inoltre essere collegato a un’ampia varietà di controllori, indipendentemente dal tipo di BUS.
Versatilità nelle applicazioni
Le opzioni di configurazione dei moduli XI/ON permettono agli utenti di adattare il sistema I/O alle proprie necessità. Questo tipo di flessibilità rende possibile l’utilizzo del sisitema all’interno di un’ampia gamma di applicazioni. Grazie al collegamento ad innesto, l’installazione del modulo risulta facile e veloce. Questo permette la rapida sostituzione dei moduli (hot-swap). Il cablaggio di base del modulo viene installato attrraverso morsetti a vite o morsetti a molla.
Gamma prodotti completa
La completa gamma di prodotti XI/ON comprende gateway, moduli a blocchi e moduli slice che possono essere semplicemente collegati ad innesto nel modulo base. Il numero di canali disponibile per i vari moduli va da 1 a 32. E’ inoltre disponibile un’ampia varietà di moduli sia analogici che digitali.