Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. collegamento, SmartWire-DT, per NZM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
135530
|
| EAN |
4015081323166
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
102 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.18 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL CSA08 (request filed)
IEC/EN 61131-2 EN 50178 |
| Codice modello |
NZM-XSWD-704
|
| Categoria (EN 954-1) |
B
|
| Funzioni |
Modulo SmartWire-DT per interruttori automatici NZM
SmartWire-DT slave (gamma di prodotti) Il modulo realizza il collegamento dati tra NZM2/3/4 con sganciatore elettronico e lo SmartWire-DT. |
| SIL (IEC 61508) |
Nessuno
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Diagnostica e comunicazione
|
| Caratteristiche |
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
|
| Dotato di: |
Separazione galvanica
|
| Carcassa |
NZM2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
Interfaccia SmartWire-DT per interruttori automatici NZM
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Spina, collegamento a 8 poli
Collegamento con SmartWire-DT LED verde (status SmartWire-DT) Impostazione automatica del baud rate SmartWire-DT slave (tipo di stazione) Spina di collegamento: presa dell'apparecchio SWD4-8SF2-5 |
| Carico lampada delle uscite digitali del semiconduttore |
3 W
|
| Input |
Valore reale corrente in A
segnalazioni carico valore di regolazione attuale del sistema di codifica motivo dell'ultimo sgancio tipo di interruttore Dati di stato NZM: ON/OFF/TRIPPED |
| Uscite digitali semiconduttori a prova di sovraccarico |
Sì, Con diagnostica
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| Impulso burst |
2 kV
1 kV |
| Ritardo ingresso digitale |
Da alto a basso < 0,2 ms
Tipo Basso a Alto < 0,2 ms |
| EMC dei campi elettromagnetici a 1,4 - 2 GHz (IEC EN 61131-2:2008) |
3 V/m
|
| EMC dei campi elettromagnetici a 2 - 2,7 GHz (IEC EN 61131-2:2008) |
1 V/m
|
| EMC dei campi elettromagnetici a 80 - 1000 MHz (IEC EN 61131-2:2008) |
10 V/m
|
| EMC di scarica elettrostatica in aria livello 3 (IEC/EN 61131-2:2008) |
8 KV
|
| EMC di scarica elettrostatica da contatto livello 2 (IEC/EN 61131-2:2008) |
4 KV
|
| EMC di interferenza radiofrequenza livello 3 (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 V
|
| Corrente di ingresso degli ingressi digitali |
4 mA
|
| Isolamento |
Uscite a SmartWire-DT (separazione galvanica)
Ingressi per SmartWire-DT (separazione galvanica) |
| Corrente di uscita di uscite del semiconduttore digitale |
Normalmente 0,5 A a 24 V CC
|
| Categoria di sovratensione |
II
|
| Grado di inquinamento |
2 (EMC)
|
| Corrente di sgancio magnetico |
Massimo 1,2 oltre 3 ms (uscite digitale semi-conduttore)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 V
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
24 V
|
| Range di tensione degli ingressi digitali tipo 1 |
Basso ≤ 5V DC; Alto ≥ 15V DC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dimensioni |
35 mm x 90 mm x 101 mm
|
| Altezza caduta (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN secondo IEC/EN 60715, 35 mm
Montaggio a parete/diretto possibile Montaggio su guida possibile |
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (semiconduttore) |
4
|
| Altezza caduta libera, imballato (EN 60068-2-32) |
0.3 m
|
| Umidità relativa |
5 - 95 %
|
| Resistenza agli urti |
9 impatti (IEC 60068-2-27)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Vibrazioni ad accelerazione costante 1 g (IEC/EN 61131-2:2008) |
8,4 Hz - 150 Hz
|
| Vibrazioni ad ampiezza costante 3,5 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
5 Hz - 8,4 Hz
|
| Capacità morsetti (cavo) |
0,25 mm² - 1,5 mm² con puntalino
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16)
|
| Connessione di terminali per sensore I/O |
Morsetti push-in
|