Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

135553
DS7-FAN-032

Ventola Eaton DS7, per softstarter DS7

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DS7 Accessory Device fan
Sigla catalogo
135553
EAN
4015081323463
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
DS7-FAN-032

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Features & functions

Dotato di:
Ventola del dispositivo per aumentare il ciclo di carico
Ventola montata a incasso

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.