Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138516
Codice del modello: PKE65/XTU-65

Eaton Moeller® series PKE65 Interruttore protettore per motori, Apparecchio completo con maniglia standard, elettronico, 16 - 65 A, Con sganciatore di sovraccarico

General specifications

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
Sigla catalogo
138516
EAN
4015081352951
Lunghezza/profondità del prodotto
187 mm
Altezza prodotto
162 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
1.469 kg
Certificazione/i
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL
UL 60947-4-1
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
Note catalogo
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
Codice modello
PKE65/XTU-65

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Connessione
Morsetti a vite

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
21.6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
65 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
65 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
55 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
65 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Dotato di:
Maniglia standard
Funzioni
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Sganciatore termico
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Tempi di flusso corrente - min
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
Morsetti: IP00
Durata elettrica
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
Durata meccanica
30.000 operazioni (contatti di potenza)
Massima frequenza di manovra
60 operazioni/h
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
65 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
16 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore protettore per motori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza per polo
1.6 mΩ
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
15 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
40 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
40 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
100 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
200 A, Classe J, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Sganciatore termico fisso 15,5 x IR
tolleranza ± 20%, Sganciatore elettronico
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatore elettronico
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatore elettronico

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
65 A, AC-3 fino a 690 V
58 A, Uso generale UL/CSA

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
14 - 2
Coppia di serraggio
3,3 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.