Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138525
D250-CI48-DVZ

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio, grigio fumo trasparente, bloccabile, AxLxP=750x375x150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
protezione custodia vuota con serratura a cilindro Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
138525
EAN
4015081353040
Lunghezza/profondità del prodotto
190 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
750 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D250-CI48-DVZ

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • 4 blocchi cilindrici
  • 4 chiusure del coperchio lucchettabili con serratura a cilindro
  • Serrature cilindriche, meccanismo di blocco comune
  • 2 serrature dei coperchi normali e sigillabili
  • Fornito con:
  • Chiave
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
U-CI48…
Custodia di copertura
xEnergy Safety Ci
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio di custodia bloccabile, senza aperture
Colore
Altro
Tipo
  • Involucro base
  • Custodia di copertura
  • xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
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
850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
40 kg per custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento raggiunti, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con base
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del quadrista.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del quadrista.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, grigio fumo
Materiale
Plastica
Profondità supporto
250 mm
Finitura superficie
Altro
Unità
Sistema modulare

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
35 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
70 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
40 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
38 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
80 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
75 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.