Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Alloggiamento, materiale isolante, per interruttore automatico scatolato taglia NZM1, AxLxP=250x187.5x175mm
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
138538
|
| EAN |
4015081353170
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
188 mm
|
| Peso prodotto |
2.775 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MCCB1-63/I23E-150
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
|
| Funzioni |
Custodia preparata
|
| Caratteristiche speciali |
Utilizzabile come custodie singole (ordinare separatamente il morsetto supplementare isolato per il 4° o 5° polo) o in quadri di distribuzione Tenere conto dei dati tecnici delle altre attrezzature quando si collegano i quadri di distribuzione Setti sfondabili di ingresso cavo a passo metrico su tutti i lati Le pareti laterali possono essere rimosse o montate accanto ad altri dispositivi Piastra di montaggio in lamiera di acciaio zincato preforata per interruttori e terminali PE e N Componenti di fissaggio del coperchio sigillabili Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD e albero di prolunga Comprese fascette di fissaggio per fissaggio a parete non combinabili con comando a distanza NZM...-XR, dispositivo rimovibile NZM...-XSV o unità estraibile NZM...-XAV
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
K95/1N…
LZM1(-4) NZM1(-4) PN1(-4) LN1(-4) N1(-4) NS1 Alloggiamenti preparati xEnergy Safety Ci Custodie per interruttori automatici, sezionatori |
| Modello |
In custodia
|
| Tipo |
Custodie per interruttori automatici, sezionatori Custodie preparate xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Tensione nominale |
690 V AC
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente, grigio fumo, preforato per maniglia per comando rinviato e bloccoporta
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Custodia |
CI23E-150
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
13 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
27 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
16 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
15 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
33 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
30 W
|