Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138543
MCCB3-400/I45E-200

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Alloggiamento, materiale isolante, per interruttore automatico scatolato taglia NZM3, AxLxP=500x375x225mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
138543
EAN
4015081353224
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
8.745 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MCCB3-400/I45E-200

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Funzioni
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
Utilizzabile come custodie singole (ordinare separatamente il morsetto supplementare isolato per il 4° o 5° polo) o in quadri di distribuzione Tenere conto dei dati tecnici degli altri dispositivi quando si collegano i quadri di distribuzione Setti sfondabili di ingresso del cavo a passo metrico su tutti i lati Le pareti laterali possono essere rimosse o montate accanto ad altri dispositivi Piastra di montaggio in lamiera di acciaio zincato preforata per interruttori e morsetti PE e N Dispositivi di fissaggio del coperchio sigillabili Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD e albero di prolunga Materiale di fissaggio incluso Comprese fascette di fissaggio per fissaggio a parete non combinabili con comando a distanza NZM...-XR, dispositivo rimovibile NZM...-XSV o unità estraibile NZM...-XAV
Adatto per
Arresto d’emergenza
Utilizzato con
K95/1N…
N3(-4)
LN3(-4)
NS3
PN3(-4)
K150/1N…
LZM3(-4)
NZM3(-4)
K240/1N…
K50/1
Alloggiamenti preparati
Custodie per interruttori automatici, sezionatori
xEnergy Safety Ci

Gamma

Modello
In custodia
Tipo
Custodie per interruttori automatici, sezionatori Custodie preparate xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Tensione nominale
690 V AC
Tensione nominale in AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, grigio fumo, preforato per maniglia per comando rinviato e bloccoporta
Grado di protezione
Altro
IP65
Custodia
CI45E-200
Materiale custodia
Plastica
Unità
Custodia completa

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
28 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
57 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
35 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
32 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
70 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
63 W

Esporta le caratteristiche del prodotto