Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Alloggiamento, materiale isolante, per interruttore automatico scatolato taglia NZM3, AxLxP=1000x375x225mm
| Nome prodotto |
Custodia interruttore automatico scatolato Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
138544
|
| EAN |
4015081353231
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
1000 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
14.771 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MCCB3-630/I48/I43E-200
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
|
| Funzioni |
Custodia preparata
|
| Caratteristiche speciali |
Utilizzabile come custodie singole (ordinare separatamente il morsetto supplementare isolato per il 4° o 5° polo) o in quadri di distribuzione Tenere conto dei dati tecnici delle altre attrezzature quando si collegano le pareti laterali dei quadri di distribuzione senza setti sfondabili, con apertura nella parte inferiore Le pareti laterali possono essere rimosse o montate accanto ad altri dispositivi Piastra di montaggio in lamiera di acciaio zincato pre-forata per interruttori e terminali PE e N Componenti di fissaggio del coperchio sigillabili Con maniglia per comando rinviato e bloccoporta NZM…-XTVD e albero di prolunga Materiale di fissaggio incluso Comprese fascette di fissaggio per fissaggio a parete non combinabili con comando a distanza NZM...-XR, dispositivo rimovibile NZM...-XSV o unità estraibile NZM...-XAV
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Utilizzato con |
K150/1N…
K95/1N… NZM3(-4) K240/1N… K2X240/1N… LN3(-4) PN3(-4) LZM3(-4) NS3 K50/1 N3(-4) xEnergy Safety Ci Custodie per interruttori automatici, sezionatori Alloggiamenti preparati |
| Modello |
In custodia
|
| Tipo |
Custodie per interruttori automatici, sezionatori Custodie preparate xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
630 A
|
| Tensione nominale |
690 V AC
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente, grigio fumo, preforato per maniglia per comando rinviato e bloccoporta
|
| Grado di protezione |
Altro
IP65 |
| Custodia |
Combinazione Ci CI48-200 + CI43E-200 + STB4-CI
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
57 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
115 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
56 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
64 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
113 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
128 W
|