Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138575
PHZ-E10/30-VS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Serratura a cilindro a chiusura variabile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
Sigla catalogo
138575
EAN
4015081353545
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.118 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PHZ-E10/30-VS

Informazioni aggiuntive

Codice chiave
Blocco serratura a combinazione singola
Caratteristiche speciali
  • Mappa della serratura con otto posizioni di regolazione, cinque coppie di perni
  • Cilindro della serratura con design conforme a DIN 18252 e DIN EN 1303
  • Serratura a cilindro 10/30 con pistoni in alpacca
  • Tre chiavi incluse per cilindro
Utilizzato con
Maniglie comfort rotative e pieghevoli

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistemi di chiusura
Semicilindro profilato per maniglie comfort
Modello
Cilindro
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.