Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Chiave di ricambio chiusura comune PHZ
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - sistema di blocco
|
| Sigla catalogo |
138576
|
| EAN |
4015081353552
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
2.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
0.044 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KEY-E10/30-GS
|
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Modello |
Cilindro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistemi di chiusura
Chiave di ricambio per serratura a cilindro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Larghezza della chiave |
0 mm
|
| Caratteristiche speciali |
Blocco comune
|
| Utilizzato con |
Semicilindro profilato PHZ-E…-GS
Serratura a cilindro |