Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138606
Codice del modello: SPX050A1-4A1B1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 37 kW, IP21, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR7

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
138606
EAN
4015081353866
Lunghezza/profondità del prodotto
189 mm
Altezza prodotto
630 mm
Larghezza prodotto
237 mm
Peso prodotto
35 kg
Certificazione/i
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
RoHS, ISO 9001
CSA Class No.: 3211-06
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
IEC/EN 61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
IEC/EN61800-3
DNV
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL
Codice modello
SPX050A1-4A1B1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
Modbus-TCP, opzionale
CANopen®, opzionale
BACnet/IP, opzionale
LonWorks, opzionale
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
925 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
72 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP21
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Induttanza circuito intermedio
Display OLED
Filtro soppressione radiodisturbo
Circuito intermedio a tensione continua
Grandezza
FR7
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
87 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
72 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
45 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
81 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
68 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
65 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
77 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz
50 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
60 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.