Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138613
SPX100A2-4A1B1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 75 kW, IP54, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR8

Specifiche generali

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
138613
EAN
4015081353934
Lunghezza/profondità del prodotto
344 mm
Altezza prodotto
758 mm
Larghezza prodotto
291 mm
Peso prodotto
58 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-3
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL 508C
UL File No.: E134360
DNV
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CUL
IEC/EN61800-5
CE
IEC/EN 61800-3
UL
CSA Class No.: 3211-06
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
SPX100A2-4A1B1

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
DeviceNet, opzionale
BACnet/IP, opzionale
LonWorks, opzionale
PROFIBUS-DP
Modbus-TCP, opzionale
CANopen®, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1875 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
140 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Display OLED
Induttanza circuito intermedio
Filtro soppressione radiodisturbo
Chopper frenatura
Grandezza
FR8
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo U/f
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
170 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
140 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
90 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
161 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
134 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
124 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
156 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz
100 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
125 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.