Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138616
Codice del modello: SPX200A2-4A1B1

Eaton SPX Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 132 kW, IP54, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display OLED, FR9

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton SPX
Sigla catalogo
138616
EAN
4015081353965
Lunghezza/profondità del prodotto
362 mm
Altezza prodotto
1150 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
146 kg
Certificazione/i
RCM
UL File No.: E134360
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
RoHS, ISO 9001
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
DNV
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-06
Codice modello
SPX200A2-4A1B1

Climatic environmental conditions

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell'1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Communication

Interfaccia di comunicazione
PROFIBUS-DP
DeviceNet, opzionale
CANopen®, opzionale
BACnet/IP, opzionale
LonWorks, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
BACnet MS/TP, opzionale
EtherCAT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, opzionale
PROFINET, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
No

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
6 (tipo parametrizzabile, max. 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1 (tipo parametrizzabile, 48 V DC/50 mA)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, NA, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 250 mA)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3300 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
245 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Grado di protezione
IP54
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Display OLED
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Induttanza circuito intermedio
Circuito intermedio a tensione continua
Grandezza
FR9
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione dai contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Main circuit

Tensione di rete - max
500 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
320 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
300 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
245 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
160 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
500 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0,01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
279 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
231 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
240 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
302 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz
200 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
250 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.