Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

138658
DAS-SET/250-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Regolazione della profondità, integrale, per P=250mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - set per regolazione profondità
Sigla catalogo
138658
EAN
4015081354382
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
1.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DAS-SET/250-CS

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • Griglia regolabile in profondità, fino a 25 mm
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Utilizzato con
Profondità custodia = 250 mm
Accessorio raccordo interno
Accessorio CS

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elementi di compensazione della profondità
Colore
Altro
Modello
traversa di profondità
Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.