Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138659
Codice del modello: DAS-SET/300-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Regolazione della profondità, integrale, per P=300mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - set per regolazione profondità
Sigla catalogo
138659
EAN
4015081354399
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DAS-SET/300-CS

Delivery program

Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno
Modello
traversa di profondità
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elementi di compensazione della profondità
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Metallo
Lamiera d'acciaio

Additional information

Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • Griglia regolabile in profondità, fino a 25 mm
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Utilizzato con
Profondità custodia = 300 mm
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.