Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138690
Codice del modello: MPP-4040-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di montaggio, perforato, zincato, per AxL=400x400mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - piastra di montaggio
Sigla catalogo
138690
EAN
4015081354702
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MPP-4040-CS

Additional information

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
  • Perforazione per dadi a gabbia M6 o M8
  • Senza materiale di fissaggio
Utilizzato con
Larghezza custodia = 400 mm
Altezza custodia = 400 mm
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Delivery program

Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical Data - Mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.