Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138701
Codice del modello: MPP-8080-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di montaggio, perforato, zincato, per AxL=800x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - piastra di montaggio
Sigla catalogo
138701
EAN
4015081354818
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
800 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MPP-8080-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
  • Perforazione per dadi a gabbia M6 o M8
  • Senza materiale di fissaggio
Utilizzato con
Larghezza custodia = 800 mm
Altezza custodia = 800 mm
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Gamma

Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.