Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138737
DOOR-RET-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. blocco porta, per quadro per automazione CS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
138737
EAN
4015081355174
Lunghezza/profondità del prodotto
13 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DOOR-RET-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Utilizzato con
Tutte le custodie con fissaggio a parete CS…
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
blocco porta
Applicazione
Per bloccare la porta in una posizione definita
Modello
arresto porta
Tipo
Accessorio CS Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.