Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138738
Codice del modello: SFP-112X182-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra inferiore vuota con guarnizione, LxP=167x112mm

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - piastra inferiore
Sigla catalogo
138738
EAN
4015081355181
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
167 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SFP-112X182-CS

Delivery program

Tipo
Accessorio CS
Modello
Cieca
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Finitura superficie
Struttura leggera
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Grado di protezione
Altro
IP66
Numero di fori per connettore
0
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0

Additional information

Caratteristiche speciali
  • Senza aperture
  • con guarnizione continua in materiale espanso
Utilizzato con
Larghezza custodia = 200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.