Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138743
SFP-172X432-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra inferiore vuota con guarnizione, LxP=432x172mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton xEffect - piastra inferiore
Sigla catalogo
138743
EAN
4015081355235
Lunghezza/profondità del prodotto
172 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
432 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SFP-172X432-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Senza aperture
  • con guarnizione continua in materiale espanso
Utilizzato con
Larghezza custodia = 500 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastra di fondo
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Modello
Cieca
Tipo
Accessorio CS

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Finitura superficie
Struttura leggera
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Tipo di filettatura
Nessuno
Grado di protezione
Altro
IP66

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.