Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138754
MPL-5040-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di montaggio, zincato, per AxL=500x400mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - piastra di montaggio
Sigla catalogo
138754
EAN
4015081355341
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MPL-5040-CS

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Senza aperture, galvanizzato
  • Senza materiale di fissaggio
Utilizzato con
Altezza custodia = 500 mm
Larghezza custodia = 400 mm
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Gamma

Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Acciaio
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.