Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138757
Codice del modello: MPL-6050-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di montaggio, zincato, per AxL=600x500mm

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - piastra di montaggio
Sigla catalogo
138757
EAN
4015081355372
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
600 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
MPL-6050-CS

Delivery program

Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio
Lamiera d'acciaio

Additional information

Caratteristiche speciali
  • Senza aperture, galvanizzato
  • Senza materiale di fissaggio
Utilizzato con
Larghezza custodia = 500 mm
Altezza custodia = 600 mm
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.