Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Piastra di montaggio, zincato, per AxL=800x800mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect CS - piastra di montaggio
|
| Sigla catalogo |
138763
|
| EAN |
4015081355433
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2 mm
|
| Altezza prodotto |
800 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
MPL-8080-CS
|
| Tipo |
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera d'acciaio |
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Larghezza custodia = 800 mm
Altezza custodia = 800 mm Accessorio raccordo interno Accessorio CS |