Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138772
TS1-BRA-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Staffa di montaggio, obliquo, per guide DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
138772
EAN
4015081355525
Lunghezza/profondità del prodotto
1.5 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TS1-BRA-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per il montaggio di guide DIN in posizione inclinata
Numero RAL
0
Utilizzato con
Accessorio raccordo interno
Accessorio CS

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa di montaggio, obliquo
Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera d'acciaio
Metallo
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.