Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

138773
QUICK-C-CS

Eaton xEffect CS sistemi in BT Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Pin cerniera, quick-C

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect CS - kit di riparazione
Sigla catalogo
138773
EAN
4015081355532
Lunghezza/profondità del prodotto
6 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
6 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
QUICK-C-CS

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Con tecnologia a cambio rapido per una rimozione senza attrezzi
Numero RAL
0
Utilizzato con
Accessorio CS
Accessorio raccordo interno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Spina di cerniera Quick-C
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio CS
  • Accessorio raccordo interno

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.