Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139561
DILM225A-XKU-S

Eaton Moeller® series morsettiera DILM, per DILM185A/225A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series morsettiera DILM
Sigla catalogo
139561
EAN
4015081363391
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
116 mm
Peso prodotto
0.484 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL
Note catalogo
Composto da 3 morsetti a mantello
Codice modello
DILM225A-XKU-S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento
Connessione
Opzioni di colleg.: cond. rotondi, cavi a nastro, flessibili e intrecciati.
Dotato di:
collegamento conduttore pilota
Categoria prodotto
Accessori

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
1 x (16 - 185) mm², cavo rigido, conduttori principali
2 x (16 - 150) mm², cavo rigido, conduttori principali
1 x (16 - 150) mm², flessibile con puntalino, conduttori principali
2 x (16 - 120) mm², flessibile con puntalino, conduttori principali
1 x (3 x 9 x 0,8) mm (numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttore piatto, conduttore principale
2 x (10 x 16 x 0,8) mm (numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttore piatto, conduttore principale
1 x (6 AWG-350 MCM)
2 x (6 AWG-350 MCM)
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
1 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 4) mm², cavo rigido, Conduttori corrente di comando
1 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino, Conduttori corrente di comando
18 - 14, Conduttori circuiti ausiliari
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)

Esporta le caratteristiche del prodotto