Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139562
Codice del modello: DILM225A-XSP(RAC24)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A

General specifications

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
139562
EAN
4015081363407
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-04
CE
UL File No.: E29096
CSA
UL
Codice modello
DILM225A-XSP(RAC24)

General information

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V

Design verification
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.