Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139563
DILM225A-XSP(RAC48)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
139563
EAN
4015081363414
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
92 mm
Peso prodotto
0.34 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 2389068
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL
Codice modello
DILM225A-XSP(RAC48)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.