Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
139566
|
| EAN |
4015081363445
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
0.34 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE UL CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 2389068 UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM225A-XSP(RAC440)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
440 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
380 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
440 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
380 V
|