Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
139568
|
| EAN |
4015081363469
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
0.34 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA CSA File No.: 2389068 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 UL UL File No.: E29096 |
| Codice modello |
DILM225A-XSP(RDC24)
|
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
27 V
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|