Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, Utilizzo con: DILM185A, DILM225A
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
139571
|
| EAN |
4015081363490
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
48 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
0.34 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 CSA File No.: 2389068 UL 60947-4-1 CE UL CSA UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 3211-04 |
| Codice modello |
DILM225A-XSP(RDC240)
|
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
200 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|