Unità di comando esterna con display LCD illuminato Eaton SPX, dell’ubicazione, diverse linee con tasti controllo e funzione, IP54, per frequenza di rete SVX/SPX
| Nome prodotto |
Tastiera Eaton SPX
|
| Sigla catalogo |
139787
|
| EAN |
4015081365616
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL 508C Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 CE UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 UL File No.: E134360 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 |
| Note catalogo |
Testo normale, multilinea
|
| Codice modello |
KEYPAD-LOC/REM
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP54
|
| Dotato di: |
Pulsanti di controllo
Display LCD acceso Tasti funzione |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|