Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

13ST15

Staffa di montaggio a soffitto o a parete Eaton per sblocco porte elettromagnetiche serie 13000 & 13100 - staffa 15cm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Accessories and spare parts for fire alarm systems
Sigla catalogo
13ST15
EAN
8054934900976
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
68 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.4 kg
Certificazione/i
CE marking

Installazione

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.