Scarica il documento () sui 20
Pulsanti manuali, postazioni di allarme & pulsanti

Serie 1492 & 1493 - Contenitore chiave a rottura vetro

Le serie 1492 & 1493 sono costituite da contenitore chiave con vetro frangibile per l'accesso alle chiavi operative dei blocchi di comando esterni durante le emergenze.

La chiave è protetta da vetro, che può essere rotto utilizzando l'apposito martelletto (incluso). La rottura del vetro viene segnalata tramite un micro interruttore di commutazione interno. Il robusto telaio in alluminio rende questo contenitore ideale per qualsiasi tipo di ambiente interno.

Il modello 1493-1512 è dotato di blocchetto chiave integrato con doppio contatto inscambio (totale 6 terminali) con tre chiavi incluse (le chiavi sono identiche). Per il collegamento è disponibile un foro filettato 3/8 gas.

Materiale del contenitore
Alluminio pressofuso
Accessori
Martelletto incluso
Possibilità di numerose applicazioni
Ideale per gli ambienti interni

Caratteristiche principali

  • Versione con blocchetto chiave
  • Per il collegamento è disponibile un foro filettato 3/8 gas.
  • Grado di protezione IP40

Esperienza, innovazione e qualità da 30 anni al tuo servizio

La gamma di prodotti di segnalazione & allarme di Eaton si fonda su anni di esperienza come leader nel mercato dei dispositivi di protezione antincendio & evacuazione sicura. La gamma di componenti CSA include alimentatori, elettromagneti, pannelli di segnalazione ottico acustici per allarme incendio, pulsanti manuali, sirene e campane. Tutti i dispositivi sono accompagnati dalla certificazione CPR riconosciuta da laboratori internazionali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

codici prodotto

CONTENITORE CHIAVE CON VETRO FRANGIBILE E MARTELLO - CONTATTO ANTI-MANOMISSIONE 1492-CSA  
SCATOLA A CHIAVE CON VETRO FRANGIBILE E MARTELLO - CONTATTO ANTI-MANOMISSIONE E BLOCCO CHIAVE 1493-1512  
VETRO DI RICAMBIO PER 1492/1493 1494-CSA  
Scarica i link
X
Download Close