Scarica il documento () sui 20
Pulsanti manuali, postazioni di allarme & pulsanti

Serie 1460 - Pulsante manuale antideflagrante

Il modello serie 1460 è un pulsante manuale in metallo antideflagrante per la segnalazione manuale di incendi, ideale per le aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva quali industrie petrolchimiche, farmaceutiche ecc.

Disponibile nella versione con attivazione indiretta (è necessario rompere il vetro e premere il pulsante per attivare l'allarme) e attivazione diretta (è sufficiente rompere il vetro per attivare l'allarme). All'interno sono disponibili un contatto NA e un contatto NC  collegabili in scambio.

Per riutilizzare il pulsante manuale, è necessario sostituire il vetro. Il martelletto per la rottura del vetro è incluso.

ANtideflagrante
Ideale per le industrie petrolchimiche e farmaceutiche.
Versioni
Attivazione diretta e indiretta
Accessori
Martelletto incluso

Caratteristiche principali

  • Omologazione ATEX
  • Rottura vetro
  • Grado di protezione IP65 
  • N° 2 fori ingresso cavi per tubi 3/4 NPT

Esperienza, innovazione e qualità da 30 anni al tuo servizio

La gamma di prodotti di segnalazione & allarme di Eaton si fonda su anni di esperienza come leader nel mercato dei dispositivi di protezione antincendio & evacuazione sicura. La gamma di componenti CSA include alimentatori, elettromagneti, pannelli di segnalazione ottico acustici per allarme incendio, pulsanti manuali, sirene e campane. Tutti i dispositivi sono accompagnati dalla certificazione CPR riconosciuta da laboratori internazionali.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

codici prodotto

PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO IN METALLO ANTIDEFLAGRANTE - IP65 - OMOLOGAZIONE ATEX - CON MARTELLO - ATTIVAZIONE DIRETTA - ENG 1460-A  
PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO IN METALLO ANTIDEFLAGRANTE - IP65 - OMOLOGAZIONE ATEX - CON MARTELLO - ATTIVAZIONE INDIRETTA - ENG 1460-CSA  
PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO IN METALLO ANTIDEFLAGRANT - IP65 - OMOLOGAZIONE ATEX - CON MARTELLO - ATTIVAZIONE INDIRETTA - FRA/ENG 1460-FR-IN  
VETRO DI RICAMBIO PER PULSANTE MANUALE 1460 1460-VR  
Scarica i link
X
Download Close