Scarica il documento () sui 20
Pulsanti manuali, postazioni di allarme & pulsanti

Pulsanti manuali in caso di fuga di gas e antincendio & e sblocco delle porte di emergenza

Utilizzato in caso di incendio o di emergenza semplicemente rompendo l'elemento in vetro (o in plastica), la gamma di pulsanti manuali convenzionali, semplice da installare, è compatibile con le centrali di controllo per sistemi antincendio e di notifica convenzionali di Eaton. Due versioni sono disponibili nella gamma: per interno e resistente agli agenti atmosferici. L'opzione per interni IP24D, montata ad incasso o a parete, è progettata per resistere a temperature comprese tra -10°C e +55°C ed è più adatta ad applicazioni commerciali come gli uffici. Classe di protezione IP65, la variante resistente agli agenti atmosferici supporta un intervallo di temperature operativa più ampio, da -25°C a +70°C ed è più adatto ad applicazioni industriali tra le quali magazzini e fabbriche. Tutti i pulsanti manuali sono completi di vetro infrangibile e una chiave di accesso
Ripristinabile
Gamma di pulsanti ripristinabili per facilitarne il riutilizzo
Tutto in uno.
Progettati per poter essere integrati con diverse funzioni riducendo lo spazio necessario per gli stock
Resistente agli agenti atmosferici
Disponibile in versione resistente agli agenti atmosferici per applicazioni all’aperto

La semplicità è la chiave

Il pulsante manuale Fulleon ti offre la libertà di scegliere tra un elemento a rottura vetro e un elemento in policarbonato ripristinabile che ne facilita il riutilizzo.

La chiave per il reset in dotazione ti offre la possibilità di verificare il funzionamento del pulsante, di resettarlo dopo averlo già utlizzato o di rimuovere la copertura frontale per sostituirne l’elemento in vetro. Qualsiasi versione sceglierai, non te ne pentirai Semplicità di funzionamento.

Pulsanti per applicazioni non legate a sistemi antincendio - A te la scelta

Il tuo progetto potrebbe richiedere l’installazione di diversi pulsanti manuali per l’utilizzo in caso di eventi differenti da un incendio. I pulsanti manuali di Eaton sono disponibilil in diversi colori, inclusi rosso, verde, blu e giallo. Possono essere utilizzati per applicazioni come la segnalazione di porte d’ingresso, la segnalazione di perdite di gas o per soddisfare altre necessità del tuo progetto.

Al coperto o all’aperto, in custodia o ad incasso, mettiamo a tua disposizione l’installazione più adatta per la tua applicazione

Scegli fra il fissaggio in superficie utlizzando il kit in dotazione oppure la possibilità di incasso; il pulsante manuale Fulleon può inoltre essere scelto nella versione con resistenza agli eventi atmosferici avente grado IP66 perfetta per le applicazioni esterne o in ambienti con condizioni difficili.

Cerftificata EN54 - La normativa antincendio che salva la vita

EN54 è lo standard europeo obbligatorio per tutte le componenti di un sistema antincendio. È stato adottato dai Paesi di tutto il mondo grazie ai severi requisiti sulla qualità del prodotto e alla necessità di testare i prodotti in laboratorio. I nostri prodotti con certificazione EN54 segnaleranno le eventuali situazioni di pericolo per salvarti la vita.

Hai bisogno di un pulsante manuale più sicuro?

Se vuoi assicurare la protezione dell’attivazione del pulsante manuale per garantire che solo individui autorizzati siano in grado di innescare l’allarme durante l’emergenza o per altre attività di routine. Il pulsante manuale con selezione a chiave di Fulleon offre tutti i vantaggi dell’ampia gamma di pulsanti manuali con l’aggiunta di una chiave in dotazione per poter essere attivati.

Una storia costruita sull’innovazione e sull’eccellenza della progettazione

Fin dalla sua fondazone nel 1980, la competenza primaria di Fulleon è stata lo sviluppo di dispositivi per la segnalazione antincendio dai costi vantaggiosi, in grado di fornire la massima potenza del suono in uscita con un consumo energetico minimo. Dall’originale segnalatore acustico Roshni, con il suo trasduttore ad armatura oscillante, al segnalatore piezoelettrico Symphoni fino all’unico lampeggiatore LED LX, abbiamo lavorato per costruirci una solida reputazione grazie ai nostri progetti innovativi e alla nostra eccellenza.

Il versatile meccanismo per il reset e una piattaforma adattabile hanno permesso ai nostri pulsanti manuali di poter essere integrati dai produttori OEM di tutto il mondo all’interno dei loro sistemi.

James Morgan, Global Product Manager

Accessori e componenti

Una vasta gamma di accessori e di parti di ricambio sono disponibili per i pulsanti manuali Fulleon, inclusi la scatola per il fissaggio a superficie, la copertura in policarbonato per la protezione dalle attivazioni accidentali e le chiavi e gli elementi di ricambio.

Tutti gli articoli sono acquistabili in confezioni da 10 per l’utilizzo sia in siti di grandi dimensioni sia di piccole dimensioni.

Copertura in policarbonato per un’ulteriore protezione
Pezzi di ricambio (plastica o vetro)
Chiavi di ricambio per il reset e per i test
Base standard per installazione in superficie

One Eaton – Il leader mondiale per la produzione di prodotti per la segnalazione antincendio

Dai prodotti a prova di esplosione ATEX di MEDC, fino ai segnalatori con certificazione UL di Wheelock, il nostro ampio portfolio include prodotti Cooper, Fulleon, JSB e Menvier. Questo si traduce nel fatto che 1 dispositivo per la segnalazione antincendio ogni 5 è un prodotto di Eaton*. Qualsiasi sia la tua attività o la tua applicazione, Eaton ha una soluzione.

*(IHS Markit, 2018).

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Serie CXM  
Giallo, contatti convenzionali SPCO (senza LED) e scatola da incasso. Elemento in vetro. Adesivo "Rilascio gas", CXM/CO/G/Y/BB 4930110FUL-0049
Verde, contatti convenzionali SPCO (senza LED) e scatola da incasso. Elemento in plastica. Adesivo "Apertuta porta",  CXM/CO/G/Y/BB 4931210FUL-0135
Verde, contatti convenzionali SPCO (senza LED) e scatola da incasso. Elemento in pastica & vetro Adesivo "Apertura porta di emergenza", CXM/CO/GP/G/WP 4934230FULL-0462
Bianco, contatti convenzionali SPCO (senza LED) e scatola da incasso. Elemento in pastica & vetro Adesivo "Emergenza", CXM/CO/GP/W/BB 4920018FULL-0186C
Bianco, contatti convenzionali SPCO (senza LED) e scatola da incasso resistente all’acqua. Elemento in pastica & vetro Adesivo vuoto, CXM/CO/GP/W/WP 4934231FUL-0464
Per sistemi esistenti - Rosso convenzionale, contatti di commutazione fino a 230Vac. Scatola da incasso inclusa (compreso l’elemento in vetro), CXM/CO/GP/R/BB 4930010FUL-0048XC
Per sistemi esistenti - Rosso convenzionale, contatti di commutazione fino a 230Vac. Scatola da incasso inclusa (compreso l’elemento in vetro), CXM/CO/G/R/WP 812021FULL-0122X
Serie CXL  
470R/680R convenzionale con LED e scatola da incasso. Include elementi ripristinabili sia in vetro che in plastica universale CXL/GP/470R+680R+LED/BB  4920016FULL-0018XC
470R/680R convenzionale IP66 con LED e scatola da incasso. Include sia elementi ripristinabili sia in vetro che in plastica universale CXL/GP/R/470R+680R+LED/WP  4990047FULL-0420X
Scatola da incasso  
Scatola da incasso standard CXBB/R, confezione da 10 4990011FUL-0050
Polyflap - schermi di copertura frontale  
Coperchio in policarbonato (confezione da 10), CXPC 4990001FUL-0022
Coperchio in policarbonato incluso sigillo di sicurezza (confezione da 10), CXPC/TI  4990014FUL-0045
Chiave di scorta  
Chiave di scorta (confezione da 10), CX/UK SPARE KEY 4990009FUL-0040
Vetro di scorta  
Vetro di scorta (confezione da 10), CX/SPARE GLASS 516200FULL-5017

Caratteristiche tecniche

  Serie CXM Serie CXL
Tensione 9-30Vdc 9 - 30Vdc
Corrente 3A N/A
Temperatura da -10°C a +55°C da -10°C a +55°C
da -25°C a +70°C (WP) da -25°C a +70°C (WP)
Protezione IP24D
IP66 (WP)
IP24D
IP66 (WP)
Costruzione: ABS ABS
Peso 0,19Kg
0,29Kg (WP)
0,19Kg
0,29Kg (WP)
Colore Rosso

Bianco, verde, giallo, blu disponubili -ordine minimo richiesto
Rosso, bianco, verde, giallo, blu
Resistori N/A Resistore serie 470R & 680R con indicatore di allarme LED Valore del resistore selezionabile durante il collegamento
Configurazione interruttore SPCO (Single Pole, Change Over) N/A
Elemento: in vetro o plastica (ripristinabile) in vetro o plastica (ripristinabile)
  Scatola da incasso
Scatola da incasso: La scatola da incasso è la superficie standard di montaggio per tutti i prodotti CX
Scatola da incasso (morsetti): La scatola da incasso include 4 paia di morsetti per semplificare il cablaggio se vengono utilizzati collegamenti con saldature scoperte, o in caso di aggiunta di componenti per il monitoraggio al circuito.
  Polyflap - schermi di copertura frontale
Coperchio: Tutti i punti di chiamata CX possono essere equipaggiati con uno schermo in policarbonato per la protezione contro gli eventi accidentali. È inoltre possibile aggiungere una fascetta aggiuntiva in plastica per una maggiore sicurezza e per fissare lo schermo.
  Chiave di scorta - nessuna specifica
Chiave di scorta: In caso di test, rimozione e ripristino del coperchio
  Vetro di ricambio - nessuna specifica
Vetro di scorta: Sostituzione
Scarica i link
X
Download Close