Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140034
XNE-4AO-U/I

Modulo di uscita analogica XI/ON ECO Eaton XNE, 24 V DC, 4 A (tensione, corrente)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di uscita Eaton XNE
Sigla catalogo
140034
EAN
7640130095304
Lunghezza/profondità del prodotto
161.5 mm
Altezza prodotto
74.5 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Certificazione/i
cULus
IEC/EN 61131-2
CE
IEC/EN 61000-6-4
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61000-6-2
Codice modello
XNE-4AO-U/I

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetti a molla a innesto, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3 W

Dati elettrici

Black-out
3 W
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Corrente di cortocircuito
40 mA, Moduli di uscita analogici

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
Uscite analogiche configurabili
uscita, corrente
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
uscita, tensione
segnale d’uscita configurabile

Informazioni generali

Corrente assorbita
40 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
150 mA, dal Terminale di alimentazione
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Categoria prodotto
Modulo slice XNE
Tipo
Modulo I/O XI/ON
Tipo di tensione
DC
Numero di canali
4

Ingresso/uscita

Frequenza
20 Hz (trasferimento)
Resistenza di carico
< 450 Ω (corrente)
> 1 µF (carico capacitivo)
< 0,001 h (carico induttivo)
> 1000 Ω (tensione)
Rappresentazione valore misurato
Standard/gamma estesa/PA (NE43)
Numero intero con segno a 16 bit
Gamma completa a 12 bit, allineato a sinistra
Variabili misurate
Corrente
tensione
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di uscite (analogiche)
4
Uscita
4 uscite analogiche
Corrente di uscita
0/4 - 20 mA
Tensione di uscita
-10 - 10 V DC
Tempo di assestamento
2 ms, carico induttivo, Moduli di uscita analogici
1 ms, carico ohmico, Moduli di uscita analogici
2 ms, carico capacitivo, Moduli di uscita analogici
Ciclo di temporizzazione
0,1 % errore di offset

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.