Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140037
Codice del modello: XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Scheda di ingresso analogica XI/ON ECO Eaton XNE, 24 V DC, 8AI (tensione, corrente)/4(PT, ni, R)

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton XNE - Scheda di ingresso
Sigla catalogo
140037
EAN
7640130095311
Lunghezza/profondità del prodotto
161.5 mm
Altezza prodotto
74.5 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
0.064 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
CE
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
cULus
IEC/EN 61000-6-2
Codice modello
XNE-8AI-U/I-4PT/NI

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
Uscite analogiche configurabili
ingresso, tensione
ingresso, resistore
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
segnale d’entrata, dall&'92;utente
ingresso, corrente
Ingressi analogici configurabili
ingresso, termometro a resistenza
Dotato di:
Sensori in nichel collegabili: Ni100, Ni1000 (in conformità a DIN 43760)
Sensori di platino collegabili: Pt100, PT500, Pt1000 (in conformità alla norma DIN IEC 751)
Funzioni
Funzione di diagnosi

General information

Corrente assorbita
30 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici
35 mA, dal Terminale di alimentazione
Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Frequenza limite
1,5 Hz (- 3 db)
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Numero di canali
8 (U/I)
Categoria prodotto
Modulo slice XNE
Tipo
Modulo I/O XI/ON
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni
In conformità a IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
Secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Terminal capacities

Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (terminale di alimentazione)
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC

Communication

Connessione
Collegamento dei sensori tipo Pt100, Pt200, PT500, Pt1000 e Ni100, Ni1000, NI1000TK5000 in circuito con 2 o 3 fili
Tipo connessione
Morsetti a molla a innesto, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Input/Output

Ingresso
8 U/I ingressi analogici
4 ingressi analogici PT/NI
Corrente di ingresso
40 mA (ingresso analogico)
0/4 - 20 mA (ingresso analogico)
Impedenza di ingresso
< 62 kΩ
≥ 200 kΩ
Tensione di ingresso
Max 20 V CC
-10/0 - 10 V DC (moduli di ingresso analogici)
Rappresentazione valore misurato
Gamma completa a 12 bit, allineato a sinistra
Numero intero con segno a 16 bit
Standard/gamma estesa/PA (NE43)
Variabili misurate
Corrente
Temperatura (PT, NI)
Resistenza
tensione
Numero di ingressi (analogici)
8
Numero di uscite (analogiche)
0
Ciclo di temporizzazione
0,1 % errore di offset

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.5 W
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.