Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

140047
Codice del modello: XNE-GWBR-2ETH-IP

Gateway ECO per sistema I/O XI/ON Eaton XNE, ethernet IP

General specifications

Nome prodotto
Gateway Eaton XNE
Sigla catalogo
140047
EAN
7640130095281
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
33.5 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
cULus
IEC/EN 61000-6-4
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
CE
Codice modello
XNE-GWBR-2ETH-IP

Ambient conditions, mechanical

Caduta e ribaltamento
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
Resistenza alle vibrazioni
Secondo IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Condizioni ambientali
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Umidità relativa
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)

Communication

Indirizzamento
Indirizzo impostato tramite interruttore di codifica decimale rotativo, BootP, Assistente I/O o DHCP
Impostazione indirizzo tramite interruttore DIP, BootP, DHCP o PGM
Intervallo indirizzo: decimale 1 - 254
Tipo connessione
Morsetti a molla a innesto, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Morsetti a vite, Bus di campo/tensione di alimentazione)
2 x RJ45 (switch Ethernet), Fieldbus
Velocità di trasmissione dati
100 MBit/s, Collegamento in rete
Impostazione automatica
10/100 MBit/s
10 MBit/s, Collegamento in rete
Tensione campo
24 V DC (UL)
Interfacce
Mini USB (interfaccia di servizio)
Ethernet (protocollo Ethernet-IP), Collegamento bus di campo
Protocollo
EtherNet/IP
Ethernet
Altri sistemi bus
TCP/IP

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
8 W

Electrical rating

Tensione di alimentazione
4,7 - 5,3 V DC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 V
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 V
Tensione di alimentazione in DC - max
30 V
Tensione di alimentazione a DC - min
18 V

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
secondo EN 61100-4-2
Impulso burst
Secondo IEC/EN 61000-4-4
Scarica dei contatti
secondo EN 61100-4-2
Campi elettromagnetici
Conforme a IEC EN 61100-4-2
Disturbi emessi
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
Interferenza radiofrequenza
IEC/EN 61100-4-6
Valore nominale sovratensione
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
Buchi di tensione
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)

Features & Functions

Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Dotato di:
Modulo Bus Refresh
Separazione galvanica

General information

Accessori
1 x piastra terminale XN-ABPL e 2 x staffe terminali XN-WEW-32/2-SW incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Range ammesso
18 - 30 V DC, Collegamento in rete
Configurazione
Configurazione massima della stazione: 74 schede (XN, XNE) nell'esecuzione a disco o lunghezza max. della stazione: 1 m
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Ondulazione residua
Secondo la norma EN 61131-2
Tipo
  • XI/ON ECO gateways
  • Gateway XNE con supporto integrato
Tipo di tensione
DC

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tramite accoppiatore ottico: sì

Terminal capacities

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica
0,25 - 1,5 mm², cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.