Scheda di ingresso analogica XI/ON Eaton XN, 24 V DC, 1AI (0/4-20mA)
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton XN - Scheda di ingresso
|
| Sigla catalogo |
140063
|
| EAN |
7640130120037
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55.4 mm
|
| Altezza prodotto |
74.1 mm
|
| Larghezza prodotto |
12.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL report applies to both US and Canada cULus UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 6113-2 UL File No.: E205091 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61000-6-4 UL Recognized IEC/EN 61000-6-2 CSA-C22.2 No. 142 |
| Codice modello |
XN-1AI-I(0/4...20MA)
|
| Caduta e ribaltamento |
Secondo IEC 60068-2-31, caduta libera conforme a IEC 60068-2-32
|
| Resistenza agli urti |
Continuo in conformità a IEC/EN 60068-2-29
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Condizioni ambientali |
Gas nocivi - SO2: 10 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa)
Gas nocivi - H2S: 1 ppm (umidità relativa < 75%, senza condensa) |
| Umidità relativa |
5-95% (in ambienti interni, Livello RH-2, senza cond. per la conserv. a 45 °C)
|
| Numero di bit |
3 bit di parametro
|
| Protocollo |
Altri sistemi bus
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (terminale di alimentazione)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Scarica in aria |
secondo EN 61100-4-2
|
| Impulso burst |
secondo IEC/EN 61000-4-4
|
| Scarica dei contatti |
secondo EN 61100-4-2
|
| Campi elettromagnetici |
Conforme a IEC EN 61100-4-2
|
| Disturbi emessi |
30 - 230 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3)
230 - 1000 Mhz (interferenza, ad alta freq., in conform. a norma EN 55016-2-3) |
| Interferenza radiofrequenza |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Valore nominale sovratensione |
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4
|
| Buchi di tensione |
Conforme a EN 61131-2 (variazioni di tensione/buchi di tensione)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
raccordo a vite/molla
|
| Caratteristiche |
Principio di misurazione: Approssimazione successiva
Uscite analogiche configurabili collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile ingresso, corrente Ingressi analogici configurabili segnale d’entrata, dall&'92;utente |
| Funzioni |
Funzione di diagnosi
|
| Corrente assorbita |
50 mA, dal Terminale di alimentazione
41 mA, dal modulo bus, Moduli di ingresso analogici |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Frequenza limite |
200 Hz (- 3 db)
|
| Metodo di montaggio |
montaggio su guida portante possibile
|
| Categoria prodotto |
Modulo slice XN
|
| Precisione di riproducibilità |
0.09 % (deviazioni)
|
| Risoluzione |
14 bit (intero con segno, Risoluzione del convertitore A/D)
|
| Adatto per |
Moduli base senza collegamento C: 2/3 fili
Moduli base senza collegamento C, per alimentazione sensore: 4 fili |
| Tipo |
Modulo I/O XI/ON
|
| Utilizzato con |
XN-S4T-SBBS
XN-S3T-SBB XN-S4S-SBBS XN-S3S-SBB |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di canali |
1
|
| Ingresso |
Collegato a L+ e L- dell'alimentazione, non protetto da cortocircuito (alimentazione encoder, Ingressi analogici)
|
| Corrente di ingresso |
0/4 - 20 mA (ingresso analogico)
50 mA (ingresso analogico) |
| Impedenza di ingresso |
< 125 Ω
|
| Linearità |
0.03 %
|
| Rappresentazione valore misurato |
Numero intero con segno a 16 bit
Gamma completa a 12 bit, giustificato a sinistra |
| Variabili misurate |
Corrente
|
| Numero di ingressi (analogici) |
1
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Ciclo di temporizzazione |
0,1 % errore di offset
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Separazione galvanica |
Tramite accoppiatore ottico: sì
|